Vite svasata EXCEL YUS550 in acciaio inox perfetto【1-1,000 Pezzi per confezione】

Vite svasata EXCEL YUS550 in acciaio inox perfetto
  • Sconto volumi elevati
[Nominal M] 4
[Material] Stainless Steel
[Surface Processing] None (Bare)

(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPCSS-SUS-M4-16
CSPCSS-SUS-M4-19
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L (mm) Unità di vendita

0.28 €

1 Disponibile 6 giorni 1016Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

158.83 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1019Scatola/confezione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Disco Filettatura nominale (M) 4 Materiale Acciaio inox
Trattamento superficie N/A Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Altri profili speciali
Profili aggiuntivi Standard Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti Profilo di base Standard (profilo rotondo)

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico