Vite esagonale Tex MB【1-1,000 Pezzi per confezione】

Vite esagonale Tex MB
  • Sconto volumi elevati
[Nominal M] 5, 6
[Material] Steel / SUS410
[Surface Processing] None, Trivalent White, SG Processing

(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HXPSF-410SGSUS-M5-19
HXPSF-410SGSUS-M5-25
HXPSF-410SGSUS-M5-35
HXPSF-410SGSUS-M6-19
HXPSF-410SGSUS-M6-25
HXPSF-ST3W-M5-16
HXPSF-ST3W-M5-19
HXPSF-ST3W-M5-35
HXPSF-ST3W-M6-19
HXPSF-ST3W-M6-25
HXPSF-ST3W-M6-35
HXPSF-ST3W-M6-115
HXPSFA-410-M5-35
HXPSFA-410-M6-35
HXPSFA-ST3W-M6-90
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L (mm) Materiale Trattamento superficie Unità di vendita

0.44 €

1 Disponibile 6 giorni 10519[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)Trattamento SGQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

131.94 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10525[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)Trattamento SGScatola/confezione

160.34 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10535[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)Trattamento SGScatola/confezione

170.38 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10619[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)Trattamento SGScatola/confezione

0.72 €

1 Disponibile 6 giorni 10625[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)Trattamento SGQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

100.21 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10516[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione

105.05 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10519[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione

82.57 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10535[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione

92.09 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10619[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione

94.07 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10625[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione

94.26 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10635[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione

60.52 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 106115[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione

99.38 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10535[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)N/AScatola/confezione

0.53 €

1 Disponibile 6 giorni 10635[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

52.04 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10690[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Altri profili speciali
Profili aggiuntivi Flangia Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti Profilo di base Esagono

Supporto tecnico