• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Vite di tenuta esagonale Tex MB【300-500 Pezzi per confezione】

Vite di tenuta esagonale Tex MB

[Nominal M] 5, 6
[Material] Steel / SUS410
[Surface Processing] Trivalent White, SG Processing

(i)Nota

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HXPSF-410SGSUS-M6-35
HXPSF-ST3W-M5-25
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L (mm) Materiale Trattamento superficie

177.80 €

300 Pezzi per confezione

16 giorni 10635[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)Trattamento SG

96.89 €

500 Pezzi per confezione

16 giorni 10525[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Altri profili speciali
Profili aggiuntivi Flangia Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti Profilo di base Esagono
Unità di vendita Scatola/confezione

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico