Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CSPTRS-ST3B-M4-13 |
CSPTRS-ST3B-M4-16 |
CSPTRS-ST3B-M5-25 |
CSPTRS-STTSM-M4-13 |
CSPTRS-STTSM-M4-16 |
CSPTRS-STTSM-M4-19 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale (M) | Lunghezza L (mm) | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.39 € | 800 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4 | 13 | [Cromatura trivalente] Trivalente nera | ||
60.75 € | 600 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4 | 16 | [Cromatura trivalente] Trivalente nera | ||
139.87 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 5 | 25 | [Cromatura trivalente] Trivalente nera | ||
59.76 € | 800 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4 | 13 | Placcatura in acciaio inox | ||
54.28 € | 600 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4 | 16 | Placcatura in acciaio inox | ||
45.66 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4 | 19 | Placcatura in acciaio inox |
Loading...
Profilo in dettaglio | Testa bombata | Materiale | Acciaio | Profilo foro di montaggio | Testa Phillips |
---|---|---|---|---|---|
Profilo punta | Altri profili speciali | Profili aggiuntivi | Standard | Tipo di scanalature filettatura | Viti autofilettanti |
Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Unità di vendita | Scatola/confezione |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale (M)
Lunghezza L (mm)
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali