Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza L (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Unità di vendita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.26 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 45 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.) | N/A | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
119.10 € | 700 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 45 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.) | [Ramatura] Placcatura marrone tedesca | Scatola/confezione | ||
79.58 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 30 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.) | [Stagnatura] Stagnatura | Scatola/confezione | ||
121.83 € | 700 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 45 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.) | [Vernice nera] Vernice nera | Scatola/confezione | ||
118.35 € | 700 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 45 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.) | [Vernice nera] Vernice testa (nero opaco) | Scatola/confezione | ||
118.35 € | 700 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 45 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.) | [Vernice nera] Vernice testa (nero) | Scatola/confezione | ||
118.35 € | 700 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 45 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.) | [Rivestimento bianco] Vernice testa (bianco) | Scatola/confezione | ||
123.34 € | 700 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 45 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.) | Placcatura in acciaio inox | Scatola/confezione | ||
75.75 € | 400 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 35 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.) | [Stagnatura] Stagnatura | Scatola/confezione | ||
130.32 € | 700 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 40 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.) | [Stagnatura] Stagnatura | Scatola/confezione | ||
146.97 € | 700 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 45 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.) | [Stagnatura] Stagnatura | Scatola/confezione | ||
137.77 € | 600 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 50 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.) | [Stagnatura] Stagnatura | Scatola/confezione | ||
34.08 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 13 | [Acciaio] Acciaio | Placcatura in acciaio inox | Scatola/confezione | ||
41.33 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 16 | [Acciaio] Acciaio | Placcatura in acciaio inox | Scatola/confezione | ||
39.96 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 16 | [Acciaio] Acciaio | Altre lavorazioni speciali | Scatola/confezione |
Loading...
Profilo in dettaglio | Disco | Filettatura nominale (M) | 4 | Profilo foro di montaggio | Testa Phillips |
---|---|---|---|---|---|
Profilo punta | Altri profili speciali | Profili aggiuntivi | Standard | Tipo di scanalature filettatura | Viti autofilettanti |
Profilo di base | Standard (profilo rotondo) |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza L (mm)
Materiale
Trattamento superficie
Unità di vendita
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali