Punta in ferro per lamiera corrugata, ripple dritto, cappuccio in acciaio inox【100 Pezzi per confezione】

Punta in ferro per lamiera corrugata, ripple dritto, cappuccio in acciaio inox
[Nominal M] 5
[Material] Steel
[Surface Processing] Trivalent White

(i)Nota

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HXNSNDSM-ST3W-M5-40

Codice componente
HXNSNDSM-ST3W-M5-40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

100.84 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Filettatura nominale (M) 5 Lunghezza L (mm) 40
Materiale Acciaio Trattamento superficie Trivalente bianca Profilo foro di montaggio N/A
Profilo punta Altri profili speciali Profili aggiuntivi Rondella inclusa Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti
Profilo di base Esagono Unità di vendita Scatola/confezione

Si trova sulla pagina di Punta in ferro per lamiera corrugata, ripple dritto, cappuccio in acciaio inox, il codice articolo è il seguente: HXNSNDSM-ST3W-M5-40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HXNSNDSM-ST3W-M5-40.

Supporto tecnico