• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Vite per piastra in ferro J-DRIVE【1,000 Pezzi per confezione】

Vite per piastra in ferro J-DRIVE

[Nominal M] 4.2
[Material] Steel
[Surface Processing] Trivalent White

(i)Nota

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPCSS-ST3W-M4.2-13
CSPCSS-ST3W-M4.2-16
CSPCSS-ST3W-M4.2-19
CSPCSS-ST3W-M4.2-25
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSLunghezza L (mm)

26.54 €

1,000 Pezzi per confezione

6 giorni 1013

31.37 €

1,000 Pezzi per confezione

6 giorni 1016

36.19 €

1,000 Pezzi per confezione

6 giorni 1019

41.02 €

1,000 Pezzi per confezione

6 giorni 1025

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Disco Filettatura nominale (M) 4.2 Materiale Acciaio
Trattamento superficie Trivalente bianca Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Altri profili speciali
Profili aggiuntivi Standard Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti Profilo di base Standard (profilo rotondo)
Unità di vendita Scatola/confezione

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico