Vite a testa cilindrica per foratura (BI-METALLICA)【500-1,000 Pezzi per confezione】

Vite a testa cilindrica per foratura (BI-METALLICA)
[Nominal M] 4, 5
[Material] Stainless Steel
[Surface Processing] None, Stainless Steel Plating

(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPPNS-SUSTSM-M4-13
CSPPNS-SUSTSM-M4-16
CSPPNS-SUSTSM-M4-19
CSPPNS-SUSTSM-M4-25
CSPPNS-SUSTSM-M5-16
CSPPNS-SUSTSM-M5-19
CSPPNS-SUSTSM-M5-25
CSPPNS-SUSTSM-M5-35
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L (mm)

97.19 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10413

108.02 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10416

81.28 €

700 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10419

89.20 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10425

88.82 €

600 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10516

83.59 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10519

104.67 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10525

185.07 €

700 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10535

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Materiale Acciaio inox Trattamento superficie Placcatura in acciaio inox
Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Altri profili speciali Profili aggiuntivi Standard
Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione

Supporto tecnico