Vite a testa cilindrica SUS410 MB per piastra, testa piccola (D=6) (filettatura fine)

Vite a testa cilindrica SUS410 MB per piastra, testa piccola (D=6) (filettatura fine)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Nominal M] 4
[Material] SUS410
[Surface Processing] None (Bare)

(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPLCS-410-MS4-13
CSPLCS-410-MS4-16
CSPLCS-410-MS4-19
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L (mm)

0.47 €

0.14 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1013

1.71 €

1 Disponibile 6 giorni 1016

1.73 €

1 Disponibile 6 giorni 1019

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa piatta bassa Filettatura nominale (M) 4 Materiale Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)
Trattamento superficie N/A Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Altri profili speciali
Profili aggiuntivi Standard Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti Profilo di base Standard (profilo rotondo)
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Supporto tecnico