• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Vite a testa bombata Pias SUS410 (fine)【500-800 Pezzi per confezione】

Vite a testa bombata Pias SUS410 (fine)

[Nominal M] 4
[Material] SUS410
[Surface Processing] Tin Plated

(i)Nota

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPTRS-410SZM-MS4-13
CSPTRS-410SZM-MS4-16
CSPTRS-410SZM-MS4-19
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSLunghezza L (mm)

80.96 €

800 Pezzi per confezione

16 giorni 1013

69.04 €

600 Pezzi per confezione

16 giorni 1016

63.40 €

500 Pezzi per confezione

16 giorni 1019

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa bombata Filettatura nominale (M) 4 Materiale Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)
Trattamento superficie Stagnatura Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Altri profili speciali
Profili aggiuntivi Standard Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti Profilo di base Standard (profilo rotondo)
Unità di vendita Scatola/confezione

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico