Vite di tenuta esagonale FRX SUS410【150 Pezzi per confezione】

Vite di tenuta esagonale FRX SUS410
[Nominal M] 5
[Material] Stainless Steel
[Surface Processing] None (Bare)

(i)Nota

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HXNSF-410-M5-50

Codice componente
HXNSF-410-M5-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

93.25 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Filettatura nominale (M) 5 Lunghezza L (mm) 50
Materiale Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.) Trattamento superficie N/A Profilo foro di montaggio N/A
Profilo punta Altri profili speciali Profili aggiuntivi Flangia Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti
Profilo di base Esagono Unità di vendita Scatola/confezione

Si trova sulla pagina di Vite di tenuta esagonale FRX SUS410, il codice articolo è il seguente: HXNSF-410-M5-50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HXNSF-410-M5-50.

Supporto tecnico