• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Vite a testa bombata con punta di taglio【700 Pezzi per confezione】

Vite a testa bombata con punta di taglio

[Nominal M] 4
[Material] SUS410
[Surface Processing] Tin Plated

(i)Nota

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CSPPNSB-410SZM-M4-19

Codice componente
CSPPNSB-410SZM-M4-19
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHS

77.10 €

700 Pezzi per confezione

16 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Filettatura nominale (M) 4 Lunghezza L (mm) 19
Materiale Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.) Trattamento superficie Stagnatura Profilo foro di montaggio Testa Phillips
Profilo punta Altri profili speciali Profili aggiuntivi Standard Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione

Si trova sulla pagina di Vite a testa bombata con punta di taglio, il codice articolo è il seguente: CSPPNSB-410SZM-M4-19.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSPPNSB-410SZM-M4-19.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico