Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Specifica cinghia | Colore copertura superficie | Larghezza cinghia (mm) | Senza estremità | Numero di strati gomma | Lunghezza della circonferenza della cinghia (mm) | Spessore (mm) | Meandering Prevention Crosspiece | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 giorni | 10 | Uso generico / Requisiti igienici speciali / Penna / Conduttività elettrica | [Verde] Verde | 10 ~ 600 | Nottolino | 1 tela | 220 ~ 9990 | Lato anteriore: 0.2; lato posteriore: - | NA | ||
1 | 10 giorni | - | Uso generico / Requisiti igienici speciali / Penna / Conduttività elettrica | [Verde] Verde | 30 ~ 600 | Nottolino | 1 tela | 220 ~ 9990 | Lato anteriore: 0.2; lato posteriore: - | M5 Type / MM Type | ||
1 | 10 giorni | 10 | Uso generico / Requisiti igienici speciali / Conduttività elettrica | [Verde] Verde | 10 ~ 1200 | Nottolino | 2 tela | 220 ~ 9990 | Lato anteriore: 0.2; lato posteriore: - | NA | ||
1 | 10 giorni | - | Uso generico / Requisiti igienici speciali / Conduttività elettrica | [Verde] Verde | 30 ~ 1000 | Nottolino | 2 tela | 220 ~ 9990 | Lato anteriore: 0.2; lato posteriore: - | A Type / M Type / MM Type | ||
1 | 10 giorni | 10 | Uso generico / Requisiti igienici speciali / Penna / Conduttività elettrica | [Verde] Verde | 10 ~ 600 | Nottolino | 1 tela | 220 ~ 9990 | Lato anteriore: 0.2; lato posteriore: - | NA | ||
1 | 10 giorni | - | Uso generico / Requisiti igienici speciali / Penna / Conduttività elettrica | [Verde] Verde | 30 ~ 600 | Nottolino | 1 tela | 220 ~ 9990 | Lato anteriore: 0.2; lato posteriore: - | M5 Type / MM Type | ||
1 | 10 giorni | 10 | Uso generico / Requisiti igienici speciali / Conduttività elettrica | [Verde] Verde | 10 ~ 600 | Nottolino | 1 tela | 220 ~ 9990 | Lato anteriore: 0.2; lato posteriore: 0.2 | NA | ||
1 | 10 giorni | - | Uso generico / Requisiti igienici speciali / Conduttività elettrica | [Verde] Verde | 30 ~ 600 | Nottolino | 1 tela | 220 ~ 9990 | Lato anteriore: 0.2; lato posteriore: 0.2 | M5 Type / MM Type | ||
1 | 12 giorni | 10 | Uso generico / Requisiti igienici speciali / Penna / Conduttività elettrica | [Verde] Verde | 10 ~ 1200 | Nottolino | 2 tela | 220 ~ 9990 | Lato anteriore: 0.2; lato posteriore: - | NA | ||
1 | 11 giorni | - | Uso generico / Requisiti igienici speciali / Penna / Conduttività elettrica | [Verde] Verde | 30 ~ 1000 | Nottolino | 2 tela | 220 ~ 9990 | Lato anteriore: 0.2; lato posteriore: - | A Type / M Type / MM Type | ||
1 | 10 giorni | 10 | Uso generico / Requisiti igienici speciali / Penna / Conduttività elettrica | [Verde] Giallo-Verde | 10 ~ 1200 | Nottolino | 2 tela | 220 ~ 9990 | Lato anteriore: 0.2; lato posteriore: - | NA | ||
1 | 10 giorni | - | Uso generico / Requisiti igienici speciali / Penna / Conduttività elettrica | [Verde] Giallo-Verde | 30 ~ 1000 | Nottolino | 2 tela | 220 ~ 9990 | Lato anteriore: 0.2; lato posteriore: - | A Type / M Type / MM Type | ||
1 | 10 giorni | 10 | Uso generico / Requisiti igienici speciali / Conduttività elettrica | [Verde] Verde | 10 ~ 1200 | Nottolino | 2 tela | 220 ~ 9990 | Lato anteriore: 0.5; lato posteriore: - | NA | ||
1 | 10 giorni | - | Uso generico / Requisiti igienici speciali / Conduttività elettrica | [Verde] Verde | 30 ~ 1000 | Nottolino | 2 tela | 220 ~ 9990 | Lato anteriore: 0.5; lato posteriore: - | A Type / M Type / MM Type | ||
1 | 10 giorni | 10 | Uso generico / Requisiti igienici speciali / Conduttività elettrica | [Verde] Verde | 10 ~ 1200 | Nottolino | 2 tela | 220 ~ 9990 | Lato anteriore: 0.2; lato posteriore: 0.2 | NA | ||
1 | 10 giorni | - | Uso generico / Requisiti igienici speciali / Conduttività elettrica | [Verde] Verde | 30 ~ 1000 | Nottolino | 2 tela | 220 ~ 9990 | Lato anteriore: 0.2; lato posteriore: 0.2 | A Type / M Type / MM Type | ||
1 | 10 giorni | 10 | Uso generico / Requisiti igienici speciali / Conduttività elettrica | [Verde] Verde | 10 ~ 1200 | Profilo a gradini | 3 tela | 660 ~ 9990 | Lato anteriore: 0.5; lato posteriore: - | NA | ||
1 | 10 giorni | - | Uso generico / Requisiti igienici speciali / Conduttività elettrica | [Verde] Verde | 30 ~ 1000 | Profilo a gradini | 3 tela | 660 ~ 9990 | Lato anteriore: 0.5; lato posteriore: - | A Type / M Type |
Loading...
Materiale copertura superficie | Poliuretano | Profilo copertura superficie | Testa piatta | Materiale corpo anima | Poliestere |
---|
Configura
Proprietà di base
Specifica cinghia
Colore copertura superficie
Larghezza cinghia(mm)
Senza estremità
Lunghezza della circonferenza della cinghia(mm)
Spessore(mm)
Meandering Prevention Crosspiece
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali