Nastro LOGISTAR Tailorbelt-U per trasportatori con cinghia a sezione tonda e convogliatori

Nastro LOGISTAR Tailorbelt-U per trasportatori con cinghia a sezione tonda e convogliatori

(i)Nota

  • L'immagine del prodotto è rappresentativa e può differire dal prodotto effettivo. Per i dettagli su colore e forma della superficie, ecc., fare riferimento al catalogo.

    * Durante il fissaggio di una barra antideriva, è necessario specificare un perimetro della cinghia di 500 mm o superiore.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NS41UR0/5G-[10-600/5]X[220-9990/10]-E

Codice componente
NS41UR0/5G-[10-600/5]X[220-9990/10]-E
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza cinghia
(mm)
Lunghezza della circonferenza della cinghia
(mm)
Meandering Prevention Crosspiece
1 10 giorni 1010 ~ 600220 ~ 9990NA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Specifica cinghia Requisiti igienici speciali / Penna / Conduttività elettrica Colore copertura superficie Verde Materiale copertura superficie Poliuretano
Profilo copertura superficie Testa piatta Senza estremità Nottolino Materiale corpo anima Poliestere
Numero di strati gomma 1 tela Spessore(mm) Lato anteriore: 0.5; lato posteriore: -

Supporto tecnico