Nastro LOGISTAR Tailorbelt-U per trasportatore su piano e ad accumulo (Tela)

Nastro LOGISTAR Tailorbelt-U per trasportatore su piano e ad accumulo (Tela)

(i)Nota

  • L'immagine del prodotto è rappresentativa e può differire dal prodotto effettivo. Per i dettagli su colore e forma della superficie, ecc., fare riferimento al catalogo.

    * Durante il fissaggio di una barra antideriva, è necessario specificare un perimetro della cinghia di 500 mm o superiore.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NS41UG0/0G-[10-600/5]X[220-9990/10]-E
NS41UG0/0G-[30-600/5]X[220-9990/10]-E-M[5,​]
NS82UG0/0G-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E
NS82UG0/0G-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,​M,​MM]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSpecifica cinghia Larghezza cinghia
(mm)
Senza estremità Numero di strati gomma Lunghezza della circonferenza della cinghia
(mm)
Meandering Prevention Crosspiece
1 10 giorni 10Requisiti igienici speciali / Penna / Slittamento / Conduttività elettrica10 ~ 600Nottolino1 tela220 ~ 9990NA
1 93 giorni -Requisiti igienici speciali / Penna / Slittamento / Conduttività elettrica30 ~ 600Nottolino1 tela220 ~ 9990M5 Type / MM Type
1 10 giorni 10Requisiti igienici speciali / Slittamento / Conduttività elettrica10 ~ 1200Profilo a gradini2 tela220 ~ 9990NA
1 10 giorni -Requisiti igienici speciali / Slittamento / Conduttività elettrica30 ~ 1000Profilo a gradini2 tela220 ~ 9990A Type / M Type / MM Type

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore copertura superficie Verde Materiale copertura superficie Tela PET Materiale corpo anima Poliestere

Supporto tecnico