Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 10:00 17/1/2021 alle ore 0:00 (CET) 18/1/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Nastro LOGISTAR Tailorbelt-U per trasportatore su piano e ad accumulo (Con copertura)

Nastro LOGISTAR Tailorbelt-U per trasportatore su piano e ad accumulo (Con copertura)

It is clean, brightly colored and supports food and logistics applications

Adopts special polyurethane with incredible water and mildew resistance.
Complies with the Food Sanitation Act of Japan (Japanese Ministry of Health, Labour and Welfare Notice No. 370) and can be used widely for transporting unpackaged food, cardboard boxes, or plastic.

(i)Nota

  • L'immagine del prodotto è rappresentativa e può differire dal prodotto effettivo. Per i dettagli su colore e forma della superficie, ecc., fare riferimento al catalogo.

    * Durante il fissaggio di una barra antideriva, è necessario specificare un perimetro della cinghia di 500 mm o superiore.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NS41UHG0/2G-[10-600/5]X[220-9990/10]-E
NS41UHG0/2G-[30-600/5]X[220-9990/10]-E-M[5,​]
NS82UHG0/2G-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E
NS82UHG0/2G-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,​M,​MM]
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSLarghezza cinghia
(mm)
Numero di strati gomma Lunghezza della circonferenza della cinghia
(mm)
Meandering Prevention Crosspiece

-

10 giorni 1010 ~ 6001 tela220 ~ 9990NA

-

9 giorni -30 ~ 6001 tela220 ~ 9990M5 Type / MM Type

-

9 giorni 1010 ~ 12002 tela220 ~ 9990NA

-

10 giorni -30 ~ 10002 tela220 ~ 9990A Type / M Type / MM Type

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Specifica cinghia Compatibile con alimenti / Penna / Slittamento / Conduttività elettrica Colore copertura superficie Verde Materiale copertura superficie Poliuretano
Profilo copertura superficie Testa piatta Senza estremità Nottolino Materiale corpo anima Poliestere
Spessore(mm) Lato anteriore: 0.2; lato posteriore: -

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico