Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NS82UPG0/0-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E |
NS82UPG0/0-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,M,MM] |
NS82UPG0/0G-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E |
NS82UPG0/0G-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,M,MM] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Colore copertura superficie | Larghezza cinghia (mm) | Lunghezza della circonferenza della cinghia (mm) | Meandering Prevention Crosspiece | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 giorni | 10 | Bianco | 10 ~ 1200 | 220 ~ 9990 | NA | ||
1 | 10 giorni | - | Bianco | 30 ~ 1000 | 220 ~ 9990 | A Type / M Type / MM Type | ||
1 | 10 giorni | 10 | [Verde] Verde | 10 ~ 1200 | 220 ~ 9990 | NA | ||
1 | 10 giorni | - | [Verde] Verde | 30 ~ 1000 | 220 ~ 9990 | A Type / M Type / MM Type |
Loading...
Specifica cinghia | Requisiti igienici speciali / Slittamento / Conduttività elettrica | Materiale copertura superficie | Tela PET | Senza estremità | Profilo a gradini |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo anima | Poliestere | Numero di strati gomma | 2 tela |
Configura
Proprietà di base
Colore copertura superficie
Larghezza cinghia(mm)
Lunghezza della circonferenza della cinghia(mm)
Meandering Prevention Crosspiece
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali