Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NS41UG0/2BK-[10-600/5]X[220-9990/10]-E |
NS41UG0/2BK-[30-600/5]X[220-9990/10]-E-M[5,] |
NS82UG0/2BK-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E |
NS82UG0/2BK-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,M,MM] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Larghezza cinghia (mm) | Numero di strati gomma | Lunghezza della circonferenza della cinghia (mm) | Meandering Prevention Crosspiece | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 giorni | 10 | 10 ~ 600 | 1 tela | 220 ~ 9990 | NA | ||
1 | 10 giorni | - | 30 ~ 600 | 1 tela | 220 ~ 9990 | M5 Type / MM Type | ||
1 | 10 giorni | 10 | 10 ~ 1200 | 2 tela | 220 ~ 9990 | NA | ||
1 | 10 giorni | - | 30 ~ 1000 | 2 tela | 220 ~ 9990 | A Type / M Type / MM Type |
Loading...
Specifica cinghia | Penna / Conduttività elettrica | Colore copertura superficie | Nero | Materiale copertura superficie | Poliuretano |
---|---|---|---|---|---|
Profilo copertura superficie | Testa piatta | Senza estremità | Nottolino | Materiale corpo anima | Poliestere |
Spessore(mm) | Lato anteriore: 0.2; lato posteriore: - |
Configura
Proprietà di base
Larghezza cinghia(mm)
Lunghezza della circonferenza della cinghia(mm)
Meandering Prevention Crosspiece
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali