Nastro LOGISTAR Tailorbelt-V per trasporto inclinato (Inclinazione di riferimento: 15° o inferiore)

Nastro LOGISTAR Tailorbelt-V per trasporto inclinato (Inclinazione di riferimento: 15° o inferiore)
Suitable for a wide range of applications from transporting cardboard boxes to agricultural products

Adopts high-quality PVC with outstanding oil, chemical, ozone and abrasion resistance.
Can also support transportation of logistics applications to machine parts, steel plates, building boards, etc.

(i)Nota

  • L'immagine del prodotto è rappresentativa e può differire dal prodotto effettivo. Per i dettagli su colore e forma della superficie, ecc., fare riferimento al catalogo.

    * Durante il fissaggio di una barra antideriva, è necessario specificare un perimetro della cinghia di 500 mm o superiore.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NS82VKG0/15GYA-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E
NS82VKG0/15GYA-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,​B]
NS82VKUG5/8DBT-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E
NS82VKUG5/8DBT-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,​B]
NS82VX0/8GBW-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E
NS82VX0/8GBW-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,​B]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSColore copertura superficie Materiale copertura superficie Larghezza cinghia
(mm)
Profilo copertura superficie Senza estremità Lunghezza della circonferenza della cinghia
(mm)
Spessore
(mm)
Meandering Prevention Crosspiece
1 11 giorni -[Grigio] GrigioCloruro di vinile10 ~ 1200[Tessuto] Gola poco profondaNottolino220 ~ 9990Lato anteriore: 1.5; lato posteriore: -NA
1 11 giorni -[Grigio] GrigioCloruro di vinile30 ~ 1000[Tessuto] Gola poco profondaNottolino220 ~ 9990Lato anteriore: 1.5; lato posteriore: -A Type / B Type
1 10 giorni -Blu marinoPoliuretano10 ~ 1200Gola verticaleProfilo a gradini220 ~ 9990Lato anteriore: 0.8; lato posteriore: 0.5NA
1 10 giorni -Blu marinoPoliuretano30 ~ 1000Gola verticaleProfilo a gradini220 ~ 9990Lato anteriore: 0.8; lato posteriore: 0.5A Type / B Type
1 11 giorni 10[Verde] VerdeCloruro di vinile10 ~ 1200[Tessuto] Armatura panamaNottolino220 ~ 9990Lato anteriore: 0.8; lato posteriore: -NA
1 11 giorni -[Verde] VerdeCloruro di vinile30 ~ 1000[Tessuto] Armatura panamaNottolino220 ~ 9990Lato anteriore: 0.8; lato posteriore: -A Type / B Type

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Specifica cinghia Inclinazione / Conduttività elettrica Materiale corpo anima Poliestere Numero di strati gomma 2 tela

Supporto tecnico