Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SPNSL-BR-2.5-5.7
Tipo | A pressione | Materiale | Ottone | A vite | Filettatura metrica (grossa) |
---|---|---|---|---|---|
Misura vite M(mm) | 2.5 | Intaglio | NA | Profilo | Standard |
Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Trattamento superficie | Tessuto | Lunghezza(mm) | 5.7 |
Si trova sulla pagina di Blocco sonico in ottone (tipo SL), il codice articolo è il seguente: SPNSL-BR-2.5-5.7.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SPNSL-BR-2.5-5.7.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali