Dado esagonale tipo 1, taglio extra fine

Dado esagonale tipo 1, taglio extra fine
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Material] Steel
[Surface Processing] None
[Nominal of Thread (M)] 38
[Application/Function] Standard
[Thread Ridge Type] Extra Fine
[Hex Nut Standard] Type 1

(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HNT1-ST-M38

Codice componente
HNT1-ST-M38
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

10.44 €

5.64 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura nominale vite (M) 38 Materiale Acciaio Trattamento superficie N/A
Applicazioni, funzioni Standard Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Trattamento superficie (Dettagli) N/A
Tipo dado esagonale Tipo A

Si trova sulla pagina di Dado esagonale tipo 1, taglio extra fine, il codice articolo è il seguente: HNT1-ST-M38.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HNT1-ST-M38.

Supporto tecnico