Dado esagonale 100% tipo 1 UNC

Dado esagonale 100% tipo 1 UNC
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Material] S45C
[Surface Processing] None
[Nominal of Thread (inch)] 1/2, 5/8, 3/4, 7/8
[Application/Function] Standard
[Thread Ridge Type] Unified Coarse UNC
[Hex Nut Standard] Type 1

(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HNT1-S45C-UNC1
HNT1-S45C-UNC1/2
HNT1-S45C-UNC3/4
HNT1-S45C-UNC5/8
HNT1-S45C-UNC7/8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (pollici)

5.08 €

1 Disponibile 6 giorni 101

3.64 €

1 Disponibile 6 giorni 101/2

1.51 €

0.82 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103/4

3.97 €

1 Disponibile 6 giorni 105/8

4.86 €

1 Disponibile 6 giorni 107/8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Trattamento superficie N/A Con filettatura Filettatura grossa unificata UNC Applicazioni, funzioni Standard
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Trattamento superficie (Dettagli) N/A Tipo dado esagonale Tipo A

Supporto tecnico