• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Dado esagonale tipo 1, forgiatura a caldo, HAMANAKA【1-100 Pezzi per confezione】

Dado esagonale tipo 1, forgiatura a caldo, HAMANAKA
  • Sconto volumi elevati

[Material] SUS316L
[Surface Processing] None / Anti-Seizure Coat
[Nominal of Thread (M)] 16
[Application/Function] Standard
[Thread Ridge Type] Metric Coarse
[Hex Nut Standard] Type 1

(i)Nota

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HNT1B-316L-M16
HNT1B-316LTCB-M16
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSTrattamento superficie Trattamento superficie (Dettagli)

2.29 €

Disponibile 6 giorni 10[Non fornito] NA[Non fornito] NA

171.04 €

100 Pezzi per confezione

16 giorni 10Verniciatura/rivestimentoRivestimento antigrippaggio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura nominale vite (M) 16 Materiale Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) Con filettatura Filettatura metrica grossa
Applicazioni, funzioni Standard Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Tipo dado esagonale Tipo A

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico