Tappo in neodimio, rotondo【1-3 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CNE01
CNE02
CNE03
CNE04
CNE05
CNE06
CNE07
CNE08
CNE09
CNE10
CNE11
CNE12
CNE13
CNE14
CNE15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSForza di attrazione (gamma selezionabile)
(N)
Forza di attrazione (valore configurabile)
(N)
Diametro esterno
(Ø)
Spessore
(mm)
Dettagli materiale Trattamento superficie Note speciali

15.00 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1030.1~40.045.0815.55N-33HZincaturaTipo M3 svasato

18.97 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1030.1~40.045.0815.55N-33HZincaturaTipo M3 svasato + bullone incluso

31.64 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1050.1~60.066.15207N-35Placcatura NiTipo M4 svasato

36.04 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1050.1~60.066.15207N-35Placcatura NiTipo M4 svasato + bullone incluso

38.33 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10100.1 –156.8258N-35Placcatura NiTipo M5 svasato

42.90 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10100.1 –156.8258N-35Placcatura NiTipo M5 svasato + bullone incluso

49.60 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10100.1 –191.1296.6N-35Placcatura zinco/nichelTipo M5 svasato

48.18 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10100.1 –191.1296.6N-35Placcatura zinco/nichelTipo M5 svasato + bullone incluso

55.66 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 10100.1 –247.45328N-35Placcatura NiTipo M5 svasato

60.22 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 10100.1 –247.45328N-35Placcatura NiTipo M5 svasato + bullone incluso

70.62 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 10100.1 –343407.6N-33HPlaccatura NiTipo M5 svasato

72.21 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 10100.1 –343407.6N-33HPlaccatura NiTipo M5 svasato + bullone incluso

70.71 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 10100.1 –392429N-35ZincaturaTipo M6 svasato

73.97 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10100.1 –392429N-35Placcatura NiTipo M6 svasato + bullone incluso

64.52 €

1 8 giorni 10100.1 –702.664811.5N-35Placcatura NiTipo M8 svasato

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Profilo rotondo Magnete (materiale) Magnete in neodimio

Supporto tecnico