Bullone a testa esagonale SUS304J3 (filettatura intera), Hikari Seiko【1-20 Pezzi per confezione】

Bullone a testa esagonale SUS304J3 (filettatura intera), Hikari Seiko
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Nominal] 5/6/8/10/12/14/16/20
[Material] Stainless Steel
[Surface Processing] None

(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HXNLWHA-SUS-M16-30
HXNLWHA-SUS-M16-150
HXNLWHA-SUS-M20-35
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Unità di vendita

4.09 €

1 Disponibile 6 giorni 101630Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

134.90 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1016150Scatola/confezione

5.35 €

2.19 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102035Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Profilo foro di montaggio N/A

Supporto tecnico