Dado scanalato, alto, tipo 2 filettatura fine【1-200 Pezzi per confezione】

Dado scanalato, alto, tipo 2 filettatura fine
  • Sconto volumi elevati
[Material] Steel
[Surface Processing] None
[Nominal of Thread (M)] 10/12/14/16/20/22/24/27/30/33/36/39/42/45/48
[Application/Function] Fall prevention
[Thread Ridge Type] Metric Fine
[Sales Unit] Individual (can be purchased from one piece) / Box / Package
[Hex Nut Standard] Type 2

(i)Nota

  • Ci sono alcune differenze nella gestione rispetto a quanto mostrato nella tabella standard. Chiediamo la vostra comprensione in anticipo.
  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HNTF2B-ST-MS10
HNTF2B-ST-MS12
HNTF2B-ST-MS14
HNTF2B-ST-MS16
HNTF2B-ST-MS20
HNTF2B-ST-MS22
HNTF2B-ST-MS24
HNTF2B-ST-MS27
HNTF2B-ST-MS30
HNTF2B-ST-MS33
HNTF2B-ST-MS36
HNTF2B-ST-MS39
HNTF2B-ST-MS42
HNTF2B-ST-MS45
HNTF2B-ST-MS48
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Unità di vendita

298.02 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1010Scatola/confezione

3.52 €

1 Disponibile 6 giorni 1012Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

4.41 €

1 Disponibile 6 giorni 1014Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

5.37 €

1 Disponibile 6 giorni 1016Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

7.98 €

1 Disponibile 6 giorni 1020Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

13.80 €

1 Disponibile 6 giorni 1022Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

20.09 €

1 Disponibile 6 giorni 1024Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

17.76 €

1 Disponibile 6 giorni 1027Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

20.23 €

1 6 giorni 1030Scatola/confezione

26.47 €

1 6 giorni 1033Scatola/confezione

31.03 €

1 6 giorni 1036Scatola/confezione

40.54 €

1 6 giorni 1039Scatola/confezione

71.82 €

1 6 giorni 1042Scatola/confezione

84.69 €

1 6 giorni 1045Scatola/confezione

94.20 €

1 6 giorni 1048Scatola/confezione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Trattamento superficie N/A Tipi di filettatura vite Filettatura metrica fine
Applicazione/funzioni Anticaduta Trattamento superficie (dettagli) N/A Dado esagonale standard Tipo 2

Supporto tecnico