• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Filo ricotto, fascio da 10 pz

Filo ricotto, fascio da 10 pz

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 56436

Marca: DAIDO_HANT

Prezzo: 15.63

Tempi di consegna: Stesso giorno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

56436

Codice componente
56436
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

15.63 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con cavo Diametro filo(mm) 3.2 Lunghezza(m) 0.7
Codice JAN 4962123564363 Massa(g) 850

Si trova sulla pagina di Filo ricotto, fascio da 10 pz, il codice articolo è il seguente: 56436.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 56436.

Supporto tecnico