• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Vite di precisione TOTSUPURA®: Testa cilindrica

Vite di precisione TOTSUPURA®: Testa cilindrica
  • Sconto volumi elevati

The screw head does not get crushed.
Maintains compatibility with conventional cross-recessed screws while improving torque transmission efficiency, enabling consistent screw fastening with less force.
In addition, cam-out is prevented.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TN-S-N-M3.0-6L
TN-S-N-M3.0-8L
TN-S-N-M3.0-10L
TN-S-N-M3.0-16L
TN-S-N-M4.0-8L
TN-S-N-M4.0-12L
TN-S-N-M4.0-16L
TN-S-N-M5.0-10L
TN-S-N-M5.0-16L
TN-S-N-M5.0-25L
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Passo
(mm)

3.19 €

Disponibile 6 giorni 10360.5

3.54 €

Disponibile 6 giorni 10380.5

3.19 €

Disponibile 6 giorni 103100.5

3.20 €

Disponibile 6 giorni 103160.5

3.25 €

Disponibile 6 giorni 10480.7

3.25 €

Disponibile 6 giorni 104120.7

3.26 €

Disponibile 6 giorni 104160.7

3.31 €

Disponibile 6 giorni 105100.8

3.32 €

Disponibile 6 giorni 105160.8

3.33 €

Disponibile 6 giorni 105250.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Materiale Acciaio inox Profilo foro di montaggio Testa Phillips
Profilo di base Standard (profilo rotondo) A vite Filettatura intera

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico