Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

Avvolgitubo aria automatico EA124BJ-1

【Product Specifications】
・Primary hose length-1m
・Normal pressure-1.5MPa
・Meshed polyurethane hose
・Dim.-270 x 150 x 250(H)mm
・Input side-With plugOutput side-With one-touch coupler
・Hose ID x OD…6.5 x 10mm
・Hose length…12m

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA124BJ-1

Codice componente
EA124BJ-1
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

117.70 €

5 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Avvolgitubo aria automatico EA124BJ-1, il codice articolo è il seguente: EA124BJ-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA124BJ-1.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico