Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Maniglia [acciaio inox] EA948BM-62

【Product Specifications】
・Material-SUS304 (mirror polished)
・Screw dim.-M5
・With screw
・Screw to screw distance x W x H…92 x 14 x 32mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA948BM-62

Codice componente
EA948BM-62
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

30.95 €

6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Maniglia [acciaio inox] EA948BM-62, il codice articolo è il seguente: EA948BM-62.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA948BM-62.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico