Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 18:00 25/11/2020 alle ore 0:00 (CET) 26/11/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Bullone a testa esagonale per impieghi gravosi [ISO/10.9] EA949HD-2402【2 Pezzi per confezione】

【Product Specifications】
・Material-Carbon steel for structural use (SCM435)
・Hardness-HRC32 to 39
・Thread accuracy-6g
・Surface finish-Black oxide film
・Screw dim. x L (mm)…M24 x 55
・Spec…Full thread

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA949HD-2402

Codice componente
EA949HD-2402
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?

11.76 €

2 Pezzi per confezione

6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Bullone a testa esagonale per impieghi gravosi [ISO/10.9] EA949HD-2402, il codice articolo è il seguente: EA949HD-2402.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA949HD-2402.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico