Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Bullone con foro esagonale [acciaio inox] EA949MB-312【75 Pezzi per confezione】

【Product Specifications】
・Material-Stainless steel
・Dim.…M3 x 12
・Qty. per unit…75

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA949MB-312

Codice componente
EA949MB-312
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?

7.90 €

75 Pezzi per confezione

6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Bullone con foro esagonale [acciaio inox] EA949MB-312, il codice articolo è il seguente: EA949MB-312.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA949MB-312.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico