Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 18:00 25/11/2020 alle ore 0:00 (CET) 26/11/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Bullone con foro esagonale [acciaio inox] EA949MJ-1240A【2 Pezzi per confezione】

【Product Specifications】
・Material-Stainless steel(SUS304CUN)
・Thread standard-JIS B0205
・Strength class-A2-100
・Tension strength-1000N/mm2
・Size-M12x40
・Qty. per unit-2 pcs

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA949MJ-1240A

Codice componente
EA949MJ-1240A
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?

10.61 €

2 Pezzi per confezione

6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Bullone con foro esagonale [acciaio inox] EA949MJ-1240A, il codice articolo è il seguente: EA949MJ-1240A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA949MJ-1240A.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico