Maniglia per baule [acciaio inox] EA951K-93

Maniglia per baule [acciaio inox] EA951K-93
【Product Specifications】
・Hole dia.: -93: 5mm-105: 5.6mm
・Material-SUS304 (polishing)
・Handle ID: -93: 69 x 30mm, -105: 76 x 30mm
・Plate dim.…93 x 75
・Ring ID…57
・Wire dia.…8

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA951K-93

Codice componente
EA951K-93
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.62 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Maniglia per baule [acciaio inox] EA951K-93, il codice articolo è il seguente: EA951K-93.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA951K-93.

Supporto tecnico