【Product Specifications】
・Material-SUS304
・Right-handed
・Hook shape-Anticlockwise
・OD-6.3mm
・Wire dia.(mm)-0.7
・free length of spring(mm)-55.2
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EA952SG-158
Si trova sulla pagina di Molla di tensione (acciaio inox) EA952SG-158, il codice articolo è il seguente: EA952SG-158.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA952SG-158.
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.