Ruote per attrezzature con freno anteriore (ruote piroettanti) / diametro ruota × larghezza: 125 × 37,5 mm. Portata: 120 kg

Ruote per attrezzature con freno anteriore (ruote piroettanti) / diametro ruota × larghezza: 125 × 37,5 mm. Portata: 120 kg
【Product Specifications】
・Roller bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: solid rubber
・Spec.…Swivelfront brake
・Wheel dia. x W…125 x 37.5mm
・Load capacity…120kg
・Overall height…150mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986GC-125

Codice componente
EA986GC-125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

125.80 €

1 24 giorni

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico