Ruote per attrezzature con freno posteriore (ruote piroettanti) / diametro ruota × larghezza: 125 × 37,5 mm. Portata: 120 kg

Ruote per attrezzature con freno posteriore (ruote piroettanti) / diametro ruota × larghezza: 125 × 37,5 mm. Portata: 120 kg
【Product Specifications】
・Roller bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: solid rubber
・Spec.…Swivelrear brake
・Wheel dia. x W…125 x 37.5mm
・Load capacity…120kg
・Overall height…150mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986GD-125

Codice componente
EA986GD-125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

137.15 €

1 14 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruote per attrezzature con freno posteriore (ruote piroettanti) / diametro ruota × larghezza: 125 × 37,5 mm. Portata: 120 kg, il codice articolo è il seguente: EA986GD-125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986GD-125.

Supporto tecnico