Ruota con raccordo in metallo (ESD) EA986GG-2

Ruota con raccordo in metallo (ESD) EA986GG-2
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature:-20 to 60℃
・Material-Fitting:steel, Wheel:solidrubber
・Conductive caster with metal fittings.
・Spec.…Fixed
・Wheel dia. x W…75 x 25mm
・Load capacity…45kg
・Overall height…100mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986GG-2

Codice componente
EA986GG-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

40.97 €

1 14 giorni

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico