【Product Specifications】 ・Ball bearing ・Heat-proof temperature--20 to 60℃ ・Material-Fitting:steel, Whee:solidrubber ・Conductive caster with metal fittings. ・Specification-Swivel back stopper ・Wheel dia. x Width(mm)-50 x 18 ・Load capacity(kg)-30 ・Overall height-71mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente correlati al prodotto ricercato
Specifiche e dimensioni di alcuni componenti potrebbero non essere illustrate in modo esauriente. Per i dettagli esatti, consultare i
cataloghi dei produttori
.