Ruote per attrezzature (ruote fisse) / diametro ruota × larghezza: 100 × 32 mm / ESD

Ruote per attrezzature (ruote fisse) / diametro ruota × larghezza: 100 × 32 mm / ESD
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature:-20 to 60℃
・Material-Fitting:steel, Whee:solidrubber
・Conductive caster with metal fittings.
・Spec.: Fixed
・Wheel dia. x Width(mm):100 x 32
・Load capacity(kg):80
・Overall height:136mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986GG-4

Codice componente
EA986GG-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

72.35 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruote per attrezzature (ruote fisse) / diametro ruota × larghezza: 100 × 32 mm / ESD, il codice articolo è il seguente: EA986GG-4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986GG-4.

Supporto tecnico