Ruote per attrezzature (ruote fisse) / Ruota girevole da 50 mm (accessori metallici fissi)

Ruote per attrezzature (ruote fisse) / Ruota girevole da 50 mm (accessori metallici fissi)
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -20 to 60℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: solid rubber
・Specification…Fixed
・Wheel dia. x Width…50 x 18mm
・Load capacity…40kg
・Overall height…71mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986GG-50

Codice componente
EA986GG-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

23.51 €

1 14 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruote per attrezzature (ruote fisse) / Ruota girevole da 50 mm (accessori metallici fissi), il codice articolo è il seguente: EA986GG-50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986GG-50.

Supporto tecnico