Ruote (girevoli) / diametro ruota × larghezza: 75 × (25 × 2) mm

Ruote (girevoli) / diametro ruota × larghezza: 75 × (25 × 2) mm
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -20 to 60℃
・Material-Wheel: TPE (thermo-plastic elastomer) rubberFitting: steel
・Specification…Swivelwithout brake
・Wheel dia. x Width…75 x 25mm
・Load capacity…100kg
・Overall height…101mm
・Weight…0.597kg

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986GN-75

Codice componente
EA986GN-75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

73.53 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruote (girevoli) / diametro ruota × larghezza: 75 × (25 × 2) mm, il codice articolo è il seguente: EA986GN-75.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986GN-75.

Supporto tecnico