Ruote con freno (ruote girevoli) / diametro ruota × larghezza: 75 × (23 × 2) mm

Ruote con freno (ruote girevoli) / diametro ruota × larghezza: 75 × (23 × 2) mm
【Product Specifications】
・Plain bearing
・Heat-proof temperature…-25 to 80℃
・Material …Body: steel (zinc-plated)Wheel: nylon 6
・Specification…Swivel with brake
・Wheel dia. x Width…75 x (23 x 2)mm
・Load capacity…100kg
・Overall height…101mm
・Weight…0.5kg

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986GS-75

Codice componente
EA986GS-75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

71.37 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruote con freno (ruote girevoli) / diametro ruota × larghezza: 75 × (23 × 2) mm, il codice articolo è il seguente: EA986GS-75.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986GS-75.

Supporto tecnico