Ruota orientabile (con freno) EA986HB-3

Ruota orientabile (con freno) EA986HB-3
【Product Specifications】
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Roller bearing
・Material-Fitting: steel, Wheel: solid rubber
・Specification…Swivelrear brake
・Wheel dia. x Width…125 x 37.5mm
・Load capacity…100kg
・Overall height…150mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986HB-3

Codice componente
EA986HB-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

122.18 €

1 14 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruota orientabile (con freno) EA986HB-3, il codice articolo è il seguente: EA986HB-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986HB-3.

Supporto tecnico