Ruote per attrezzature con freno posteriore (ruote piroettanti) / diametro ruota × larghezza: 200 × 50 mm EA986HB-5

Ruote per attrezzature con freno posteriore (ruote piroettanti) / diametro ruota × larghezza: 200 × 50 mm EA986HB-5
【Product Specifications】
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Roller bearing
・Material-Fitting: steel, Wheel: solid rubber
・Specification…Swivelrear brake
・Wheel dia. x Width…200 x 50mm
・Load capacity…205kg
・Overall height…235mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986HB-5

Codice componente
EA986HB-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

189.73 €

1 24 giorni

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico