Ruota orientabile (pneumatico / con freno) EA986HH-2

Ruota orientabile (pneumatico / con freno) EA986HH-2
【Product Specifications】
・Roller bearing
・Material-Wheel: air tire with tube, Fitting: steel
・Heat-proof temperature: -25 to 50℃
・Specification…Swivel, front brake
・Wheel dia. x Width…220 x 65mm
・Load capacity…100kg
・Overall height…250mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986HH-2

Codice componente
EA986HH-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

244.12 €

1 24 giorni

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico