Ruote per attrezzature con freno anteriore (ruote girevoli) / diametro ruota × larghezza: 150 × 50 mm. Portata: 400 kg

Ruote per attrezzature con freno anteriore (ruote girevoli) / diametro ruota × larghezza: 150 × 50 mm. Portata: 400 kg
【Product Specifications】
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: nylon 6
・Specification…Swivelfront brake
・Wheel dia. x Width…150 x 50mm
・Load capacity…400kg
・Overall height…197mm
・Weight…2.2kg

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986HP-4

Codice componente
EA986HP-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

282.97 €

1 24 giorni

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico