Ruote per attrezzature (ruote piroettanti) / diametro della ruota × larghezza: 50 × 18 mm. Capacità di carico: 70 kg

Ruote per attrezzature (ruote piroettanti) / diametro della ruota × larghezza: 50 × 18 mm. Capacità di carico: 70 kg
【Product Specifications】
・Plain bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: nylon 6
・Specification…Swivelwithout brake
・Wheel dia. x Width…50 x 18mm
・Load capacity…75kg
・Overall height…71mm
・Weight…0.22kg

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986HW-50

Codice componente
EA986HW-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

18.60 €

1 14 giorni

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico