Ruote per attrezzature (ruote fisse) / diametro ruota × larghezza: 200 × 50 mm. Capacità di carico: 500 kg

Ruote per attrezzature (ruote fisse) / diametro ruota × larghezza: 200 × 50 mm. Capacità di carico: 500 kg
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: solid rubber
・Wheels vary in shape with dim.
・Specification…Fixed
・Wheel dia. x Width…200 x 50mm
・Load capacity…450kg
・Overall height…245mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986JD-200

Codice componente
EA986JD-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

176.72 €

1 24 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruote per attrezzature (ruote fisse) / diametro ruota × larghezza: 200 × 50 mm. Capacità di carico: 500 kg, il codice articolo è il seguente: EA986JD-200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986JD-200.

Supporto tecnico