Ruote per attrezzature (ruote fisse) / diametro ruota × larghezza: 125 × 40 mm. Portata: 200 kg. Ruote: poliuretano

Ruote per attrezzature (ruote fisse) / diametro ruota × larghezza: 125 × 40 mm. Portata: 200 kg. Ruote: poliuretano
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 70℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: polyurethane
・Wheels vary in shape with dim.
・Specification…Fixed
・Wheel dia. x Width…125 x 40mm
・Load capacity…200kg
・Overall height…150mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986JJ-125

Codice componente
EA986JJ-125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

115.69 €

1 24 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruote per attrezzature (ruote fisse) / diametro ruota × larghezza: 125 × 40 mm. Portata: 200 kg. Ruote: poliuretano, il codice articolo è il seguente: EA986JJ-125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986JJ-125.

Supporto tecnico